BN2-1008

BN2-1008
Tuerca de avance

BN, Juego estándar, Bronce de rodamiento, 1 in x 0.25 in Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 1900 lbf Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$90.48 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Thomson BSA utiliza rodamientos de aleación de bronce SAE 660 para las tuercas estándar.
  • Los rodamientos de aleación de bronce SAE 660 proporcionan una excelente capacidad de carga, buena resistencia al desgaste y una menor susceptibilidad a los daños como resultado de los impactos y la fuerza de choque.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 381,0 mm (15,00 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 3/8-16

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de acoplamiento 25,40 mm (1,000 in)
Avance 6,35 mm (0,250 in)
Dirección de la rosca Derecha
Tipo de montaje de la tuerca Roscado
Material de la tuerca Bronce de rodamiento
Juego axial máximo 0,254 mm (0,0100 in)
Par de arrastre Free Wheeling
Eficiencia 45%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 8.451,6 N (1.900,0 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?