ALP22-10B5-14D-DE

ALP22-10B5-14D-DE

Actuador, Electrak 205, 1 x 230 Vac, Carga dinámica: 1000 lbf, Máx. longitud de carrera: 14 inch, Control: Todos

Plazo:  13 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

    • Robusto, sólido y confiable
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Sistema de husillo de bola de alta eficiencia
    • Freno eléctrico para un posicionamiento preciso
    • Motor con interruptor térmico
    • Sin mantenimiento

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
S 3.556,0 mm (140,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación No
Freno
Certificaciones CE, UL
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 0,889 mm / 0,035 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP55
Accionamiento manual No
Material Aleación de zinc pintada, acero inoxidable
Carrera nominal 355,60 mm / 14,00 in
Protección, fin de carrera Embrague de sobrecarga
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -26 °C / -15 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 230 Vac
Tolerancia de voltaje 212-240 VAC 60 Hz
Máximo consumo de corriente 1,3 amp
Control Ninguno
Retroalimentación Potenciómetro
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 4.450 N / 1.000 lbf
Carga estática 4.448 N / 1.000 lbf
Torsión de sujeción 11,30 N / 2,54 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 27,94 mm/s / 1,10 in/s
Velocidad mín. 22,86 mm/s / 0,90 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?