ALP22-05B5-24D-DE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak 205, 1 x 230 Vac, Carga dinámica: 500 lbf, Máx. longitud de carrera: 24 inch, Control: Todos
- Robusto, sólido y confiable
- Tubo de extensión de acero inoxidable
- Sistema de husillo de bola de alta eficiencia
- Freno eléctrico para un posicionamiento preciso
- Motor con interruptor térmico
- Sin mantenimiento