ALP12-10B5-24D-DE

ALP12-10B5-24D-DE

Actuador, Electrak 205, 1 x 115 Vac, Carga dinámica: 1000 lbf, Máx. longitud de carrera: 24 inch, Control: Todos

Plazo:  13 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

    • Robusto, sólido y confiable
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Sistema de husillo de bola de alta eficiencia
    • Freno eléctrico para un posicionamiento preciso
    • Motor con interruptor térmico
    • Sin mantenimiento

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 107.188,0 mm (4.220,000 in)
S 6.096,0 mm (240,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación No
Freno
Certificaciones CE, UL
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 0,889 mm / 0,035 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP55
Accionamiento manual No
Material Aleación de zinc pintada, acero inoxidable
Carrera nominal 609,60 mm / 24,00 in
Protección, fin de carrera Embrague de sobrecarga
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -26 °C / -15 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 115 Vac
Tolerancia de voltaje 102-130 VAC 60 Hz
Máximo consumo de corriente 2,7 amp
Peso 16,103 kg / 35,500 lbs
Control Ninguno
Retroalimentación Potenciómetro
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 4.450 N / 1.000 lbf
Carga estática 4.448 N / 1.000 lbf
Torsión de sujeción 11,30 N / 2,54 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 27,94 mm/s / 1,10 in/s
Velocidad mín. 22,86 mm/s / 0,90 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?