AFT5010
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
AFT, Antijuego, Acetal, 0.5 in x 0.1 in Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 25 lbf Carga dinámica máxima
- La Supernut AFT de bajo costo está diseñada para aplicaciones OEM de carga ligera y ofrece fluidez de movimiento y par de bajo arrastre para cargas axiales de hasta 10 libras.
- El collar antijuego de la AFT se ajusta automáticamente al desgaste durante toda la vida útil de la tuerca.