AFT5-10X2M

AFT5-10X2M
Tuerca de avance

AFT, Antijuego, Acetal, 10 mm x 10 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 44 N Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$38.46 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • La Supernut AFT de bajo costo está diseñada para aplicaciones OEM de carga ligera y ofrece fluidez de movimiento y par de bajo arrastre para cargas axiales de hasta 10 libras.
  • El collar antijuego de la AFT se ajusta automáticamente al desgaste durante toda la vida útil de la tuerca.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 1.956,0 mm (77,01 in)
B Max 508,0 mm (20,00 in)
D 381,0 mm (15,00 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 508,0 mm (20,00 in)
G 1.803,0 mm (70,98 in)
I 1.191,0 mm (46,89 in)
J 152,0 mm (5,98 in)
BCD 28.575,0 mm (1.125,00 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de acoplamiento 10,00 mm (0,394 in)
Avance 10,00 mm (0,394 in)
Dirección de la rosca Derecha
Tipo de montaje de la tuerca con brida
Material de la tuerca Acetal
Juego axial máximo 0
Par de arrastre 14 - 35
Eficiencia 75%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 44,0 N (9,9 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?