AA22-10B65M15M0B-DEE

AA22-10B65M15M0B-DEE

Actuador, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Carga dinámica: 4500 N, bola, 30 mm/s, Máx. longitud de carrera: 150 mm, Control: Freno antirrodadura

Plazo:  8 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

    • Robusto, sólido y confiable
    • Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Soporta los entornos más hostiles
    • Posibilidad de montaje mediante muñones
    • Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
    • Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
    • Motor de alta resistencia con interruptor térmico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 3.199,0 mm (125,945 in)
S 150,0 mm (5,906 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Ambos adaptadores a 0 grados (posición estándar)
Antirrotación Yes
Freno Sí, con husillo de bola, husillo de plomo con bloqueo automático
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,000 mm / 0,039 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP45
Accionamiento manual No
Material Acero inoxidable, aluminio anodizado, zinc
Carrera nominal 150,00 mm / 5,91 in
Protección, fin de carrera Embrague de sobrecarga
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -25 °C / -13 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 230 Vac
Tolerancia de voltaje 212-240 VAC 60 Hz
Máximo consumo de corriente 1,4 amp
Peso 6,400 kg / 14,110 lbs
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 4.500 N / 1.012 lbf
Carga estática 4.500 N / 1.012 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Velocidad mín. 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?