A203242-DP

A203242-DP
Rodamientos de precisión

Precision, Rodamiento Ball Bushing de acero, 1.250 in, Not Self-Aligning, Cerrado, Not Corrosion Resistant

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$157.41 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Los rodamientos Precision Steel Ball Bushing ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en relación con los rodamientos lisos de alta fricción.
  • El diseño fabricado completamente en acero hace que la línea de productos de rodamientos sea ideal para reemplazar rodamientos lisos en aplicaciones de alta temperatura.
  • El rodamiento de bolas antifricción con camisa de acero y recirculación de bolas ofrece un movimiento rígido con bajo arrastre (coeficiente de arrastre aproximadamente 100 veces menor que un rodamiento de contacto liso).
  • Un coeficiente de fricción tan bajo como 0,001. Cuando se reemplazan rodamientos lisos de alta fricción, los rodamientos con bujes de bolas Precision Steel mejoran drásticamente la productividad y la eficiencia de la maquinaria.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 51.028,60 mm (2.009,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
D 50,80 mm (2,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación DP
Cantidad de circuitos de bolas 6
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso con clase de ejes S
Limpiadores, sellado
Peso 0,499 kg / 1,1 lbs
Diámetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Diámetro exterior 50,800 mm / 2 in
Longitud 66,675 mm / 2,625 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 2.313,075 N / 520 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?