9203030037

9203030037
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT M6, MLS60

Plazo:  3 Weeks Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$40.67 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 16,000 mm (0,63 in)
B 8,000 mm (0,31 in)
C 4,000 mm (0,16 in)
D 6,000 mm (0,24 in)
E_CHAR M6
F 16,000 mm (0,63 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Por diámetro de sensor M51

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?