91104419

91104419
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT M8 DIN 508-10

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$5.22 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 15,000 mm (0,59 in)
B 10,000 mm (0,39 in)
C 6,000 mm (0,24 in)
D 12,000 mm (0,47 in)
E_CHAR M8
F 15,000 mm (0,59 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Por diámetro de sensor M53

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?