89019002

89019002
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$14.51 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 9 Nm
  • Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 68,000 mm (2,68 in)
    B 17,500 mm (0,69 in)
    C 17,000 mm (0,67 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 11,000 mm (0,43 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 6,600 mm (0,26 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Peso ISO4762-8.9
    Husillos ISO4762-8.8
    Par de apriete del husillo 9,00 nM

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 9 Nm

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?