8122-448-008 - Producto reemplazado
Producto 8122-448-008 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo FLG7574. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Brida de tuerca, 3.137-12 UNS-3B, Acero al carbono, 2.250 in
- Las bridas son un métodos sencillo y de bajo costo para montar el cubo de carga concéntrico al husillo de bolas