8120-448-007 - Producto reemplazado
Producto 8120-448-007 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SEL11236. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tuerca de bolas, 2.000 in X 0.500 in, Escobilla incluida, Redondo, Con función de seguridad, Precarga ajustable, Uña de recogida, 17235 lbf
- Solo tuerca
- Calidad comprobada para un rendimiento confiable
- Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico