8115-101-014 - Producto reemplazado
Producto 8115-101-014 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo WKB2655. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Cepillo de tuerca, Escobilla de cerdas, 1.500 in
- El kit contiene 2 escobillas y 1 tapa de extremos
- Las tapas de los extremos anexadas a la tuerca de bolas mantienen las escobillas en su lugar
- Si el kit no incluye una tapa de extremo del retén para el lado de la brida, pegue la escobilla en el extremo de la tuerca de bolas