8115-101-013

8115-101-013
Escobillas de la tuerca de bolas

Cepillo de tuerca, Escobilla de cerdas, 1.500 in

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • El kit contiene 2 escobillas y 1 tapa de extremos
  • Las tapas de los extremos anexadas a la tuerca de bolas mantienen las escobillas en su lugar
  • Si el kit no incluye una tapa de extremo del retén para el lado de la brida, pegue la escobilla en el extremo de la tuerca de bolas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 1,500 in
Wiper Material Escobilla de cerdas

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?