8110-448-017

8110-448-017
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 1.000 in X 0.250 in, Redondo, Sin función de seguridad, Precarga ajustable, Uña de recogida, 3350 lbf

Plazo:  16 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1215.13 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 1,000 in
Avance 0,250 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca Precision
Tuerca doble
Número de pieza del husillo 190-9127
Cantidad de surcos 1
Peso total 2,50 lbs

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 14.902 N (3.350 lbf)
Carga estática 136.783 N (30.750 lbf)
Par 0,7100 oz-in-lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?