8107-448-014

8107-448-014
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 0.750 in X 0.500 in, Redondo, 1.250-16 UN, Con función de seguridad, No precargado, Uña de recogida, 3450 lbf

Plazo:  12 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$372.41 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,750 in
Avance 0,500 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca Precision
Número de pieza del husillo 190-9123
Cantidad de surcos 2
Peso total 0,80 lbs

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 15.346 N (3.450 lbf)
Carga estática 107.647 N (24.200 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?