8106-448-010

8106-448-010
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 0.631 in X 0.200 in, Cuadrado, Sin función de seguridad, No precargado, Uña de recogida, 800 lbf

Plazo:  12 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$69.97 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 436.880,00 mm (17.200,000 in)
B 128.270,00 mm (5.050,000 in)
C 255.270,00 mm (10.050,000 in)
D 330.200,00 mm (13.000,000 in)
E 202.438,00 mm (7.970,000 in)
F 203.200,00 mm (8.000,000 in)
TH 15/16-16 UN-2A

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,631 in
Avance 0,200 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca Precision
Número de pieza del husillo 190-9121
Cantidad de surcos 1
Peso total 0,27 lbs

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 3.559 N (800 lbf)
Carga estática 27.357 N (6.150 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?