8103-448-014 - Producto obsoleto

Producto 8103-448-014 ahora es un artículo obsoleto.

8103-448-014
Brida de la tuerca de bolas

Brida de tuerca, 0.664-32 UNS, Acero al carbono, 0.375 in


  • Las bridas son un métodos sencillo y de bajo costo para montar el cubo de carga concéntrico al husillo de bolas

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,375 in
Flange Material Acero al carbono
Rosca 0.664-32 UNS

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?