8103-448-003 - Producto reemplazado
Producto 8103-448-003 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SBN7502. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tuerca de bolas, 0.375 in X 0.125 in, Redondo, 11/16-24 UNEF, Sin función de seguridad, No precargado, Uña de recogida, 500 lbf
- Solo tuerca
- Calidad comprobada para un rendimiento confiable
- Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico