7833690

7833690
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje del motor, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1129.26 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 983.996,00 mm (38.740,000 in)
    B 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    C 880.110,00 mm (34.650,000 in)
    D2 729.996,00 mm (28.740,000 in)
    D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    E 290.068,00 mm (11.420,000 in)
    E1 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    F 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    H 340.106,00 mm (13.390,000 in)
    J 1.020.064,00 mm (40.160,000 in)
    L 1.130.046,00 mm (44.490,000 in)
    N M6
    P 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    Q 4x .3346 Thru, .550 C-Bore x .
    S 869.950,00 mm (34.250,000 in)
    T 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    TH M20x1
    U (Min) 169.824,40 mm (6.686,000 in)
    U (Max) 170.002,20 mm (6.693,000 in)
    V (Min) 199.872,60 mm (7.869,000 in)
    V (Max) 199.948,80 mm (7.872,000 in)
    W 450.088,00 mm (17.720,000 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 5.756 N (1.294 lbf)
    Axial Capacity 16.574 N (3.726 lbf)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?