7833686

7833686
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje del motor, 0.631 in, 16 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$706.19 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 667.004,00 mm (26.260,000 in)
    B 325.120,00 mm (12.800,000 in)
    C 649.986,00 mm (25.590,000 in)
    D2 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    E 240.030,00 mm (9.450,000 in)
    E1 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    F 39.878,00 mm (1.570,000 in)
    H 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    J 649.986,00 mm (25.590,000 in)
    L 739.902,00 mm (29.130,000 in)
    N M4
    P 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    Q 4x .260 Thru, .441 C-Bore x .2
    S 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    T 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    TH M12x1
    U (Min) 99.847,40 mm (3.931,000 in)
    U (Max) 99.999,80 mm (3.937,000 in)
    V (Min) 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    V (Max) 119.938,80 mm (4.722,000 in)
    W 249.936,00 mm (9.840,000 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 2.126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 5.983 N (1.345 lbf)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?