7833595

7833595
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con brida para tareas pesadas, 0.875 in

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1452.40 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 880.110,00 mm (34.650,000 in)
    B 1.059.942,00 mm (41.730,000 in)
    C 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    D 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    F 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    G 320.040,00 mm (12.600,000 in)
    H 720.090,00 mm (28.350,000 in)
    K 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    N 6x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 4x M5 THD, x .394 Dp
    S 1.150.112,00 mm (45.280,000 in)
    T 810.006,00 mm (31.890,000 in)
    TH M17x1
    U (Min) 149.809,20 mm (5.898,000 in)
    U (Max) 150.012,40 mm (5.906,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    X 50.038,00 mm (1.970,000 in)
    Y 299.974,00 mm (11.810,000 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso total 4,20 lbs

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 21.965 N (4.938 lbf)
    Axial Capacity 26.574 N (5.974 lbf)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?