7833386

7833386
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con brida 0.750 in, 20 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$157.78 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    B 629.920,00 mm (24.800,000 in)
    C 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    D (Min) 399.745,20 mm (15.738,000 in)
    D (Max) 399.897,60 mm (15.744,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    E 89.916,00 mm (3.540,000 in)
    F 169.926,00 mm (6.690,000 in)
    N 4x .217 Thru, .374 C-Bore x .2
    S 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    T 130.048,00 mm (5.120,000 in)
    U (Max) 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 101.600,00 mm (4.000,000 in)
    X 11.430,00 mm (450,000 in)
    Y 143.002,00 mm (5.630,000 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Peso total 0,50 lbs

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?