A |
350.012,00 mm (13.780,000 in) |
B |
430.022,00 mm (16.930,000 in) |
C |
350.012,00 mm (13.780,000 in) |
D (Min) |
279.806,40 mm (11.016,000 in) |
D (Max) |
279.933,40 mm (11.021,000 in) |
D3 |
80.000,00 mm (3.149,606 in) |
E |
70.104,00 mm (2.760,000 in) |
F |
119.888,00 mm (4.720,000 in) |
N |
4x .134 Thru, .256 C-Bore x .1 |
S |
249.936,00 mm (9.840,000 in) |
T |
100.076,00 mm (3.940,000 in) |
U (Max) |
59.944,00 mm (2.360,000 in) |
V (Min) |
79.883,00 mm (3.145,000 in) |
V (Max) |
79.959,20 mm (3.148,000 in) |
W |
78.994,00 mm (3.110,000 in) |
X |
8.890,00 mm (350,000 in) |
Y |
75.946,00 mm (2.990,000 in) |