A |
620.014,00 mm (24.410,000 in) |
B |
769.874,00 mm (30.310,000 in) |
C |
610.108,00 mm (24.020,000 in) |
D (Min) |
499.745,00 mm (19.675,000 in) |
D (Max) |
499.897,40 mm (19.681,000 in) |
D2 |
439.928,00 mm (17.320,000 in) |
D3 |
170.000,00 mm (6.692,913 in) |
E |
219.964,00 mm (8.660,000 in) |
F |
450.088,00 mm (17.720,000 in) |
N |
4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3 |
Q |
569.976,00 mm (22.440,000 in) |
S |
810.006,00 mm (31.890,000 in) |
T |
579.882,00 mm (22.830,000 in) |
TH |
M17x1 |
U (Min) |
149.809,20 mm (5.898,000 in) |
U (Max) |
150.012,40 mm (5.906,000 in) |
V (Min) |
169.849,80 mm (6.687,000 in) |
V (Max) |
169.951,40 mm (6.691,000 in) |
W |
430.022,00 mm (16.930,000 in) |