7833362

7833362
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base, 0.750 in, 20 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$441.85 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    B 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    C 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    D 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    D2 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    E 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    F 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    K 279.908,00 mm (11.020,000 in)
    L 480.060,00 mm (18.900,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    Q 379.984,00 mm (14.960,000 in)
    S 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    T 400.050,00 mm (15.750,000 in)
    TH M15x1
    U (Min) 119.811,80 mm (4.717,000 in)
    U (Max) 119.989,60 mm (4.724,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 279.908,00 mm (11.020,000 in)