7833292

7833292
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, M8 x 1.25

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$518.73 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    B 350.000,00 mm (13.779,528 in)
    C 700.000,00 mm (27.559,055 in)
    D 70.000,00 mm (2.755,906 in)
    D2 30.000,00 mm (1.181,102 in)
    D3 90.000,00 mm (3.543,307 in)
    F 140.000,00 mm (5.511,811 in)
    J 350.000,00 mm (13.779,528 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 7.13 Thru, 12.7 C-Bore x 14
    Q 185.000,00 mm (7.283,465 in)
    R 175.000,00 mm (6.889,764 in)
    S 460.000,00 mm (18.110,236 in)
    T 190.000,00 mm (7.480,315 in)
    TH M8-1.25
    U (Min) 59.870,00 mm (2.357,087 in)
    U (Max) 60.000,00 mm (2.362,205 in)
    V (Min) 89.940,00 mm (3.540,945 in)
    V (Max) 90.010,00 mm (3.543,701 in)
    W 70.000,00 mm (2.755,906 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca M8 x 1.25
    Peso total 0,200 kg

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?