7833291

7833291
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, .312-24 0.500 in, 12 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$518.73 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    B 350.520,00 mm (13.800,000 in)
    C 698.500,00 mm (27.500,000 in)
    D 70.104,00 mm (2.760,000 in)
    D2 29.972,00 mm (1.180,000 in)
    D3 90.000,00 mm (3.543,307 in)
    F 139.954,00 mm (5.510,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .281 Thru, .50 C-Bore x .56
    Q 192.278,00 mm (7.570,000 in)
    R 174.752,00 mm (6.880,000 in)
    S 500.380,00 mm (19.700,000 in)
    T 182.880,00 mm (7.200,000 in)
    TH 5/16-24
    U (Min) 63.246,00 mm (2.490,000 in)
    U (Max) 63.500,00 mm (2.500,000 in)
    V (Min) 89.941,40 mm (3.541,000 in)
    V (Max) 90.017,60 mm (3.544,000 in)
    W 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    X 23.876,00 mm (940,000 in)
    Y 254.000,00 mm (10.000,000 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca .312-24
    Peso total 0,80 lbs

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?