7833283

7833283
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, M15 x 1 0.750 in, 20 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$518.92 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 318.000,00 mm (12.519,685 in)
    B 450.000,00 mm (17.716,535 in)
    C 890.000,00 mm (35.039,370 in)
    D 110.000,00 mm (4.330,709 in)
    D2 55.000,00 mm (2.165,354 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    F 220.000,00 mm (8.661,417 in)
    J 350.000,00 mm (13.779,528 in)
    K 285.800,00 mm (11.251,969 in)
    L 541.000,00 mm (21.299,213 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    Q 220.000,00 mm (8.661,417 in)
    R 191.000,00 mm (7.519,685 in)
    S 470.000,00 mm (18.503,937 in)
    T 220.000,00 mm (8.661,417 in)
    TH KM-02
    U (Min) 119.840,00 mm (4.718,110 in)
    U (Max) 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    V (Min) 149.990,00 mm (5.905,118 in)
    V (Max) 150.060,00 mm (5.907,874 in)
    W 110.000,00 mm (4.330,709 in)
    X 40.000,00 mm (1.574,803 in)
    Y 220.000,00 mm (8.661,417 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca M15 x 1
    Peso total 0,300 kg

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?