7833279

7833279
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, 1.967-18 2.500 in, 63 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1648.66 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 905.002,00 mm (35.630,000 in)
    B 1.143.000,00 mm (45.000,000 in)
    C 2.286.000,00 mm (90.000,000 in)
    D 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    D2 134.874,00 mm (5.310,000 in)
    D3 500.000,00 mm (19.685,039 in)
    F 540.004,00 mm (21.260,000 in)
    J 920.750,00 mm (36.250,000 in)
    K 714.502,00 mm (28.130,000 in)
    L 1.430.020,00 mm (56.300,000 in)
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    Q 550.418,00 mm (21.670,000 in)
    R 460.502,00 mm (18.130,000 in)
    S 1.158.240,00 mm (45.600,000 in)
    T 426.720,00 mm (16.800,000 in)
    TH N-10
    U (Min) 444.246,00 mm (17.490,000 in)
    U (Max) 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    V (Min) 499.973,60 mm (19.684,000 in)
    V (Max) 500.100,60 mm (19.689,000 in)
    W 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    X 95.250,00 mm (3.750,000 in)
    Y 698.500,00 mm (27.500,000 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca 1.967-18
    Peso total 18,50 lbs

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?