7833262

7833262
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, .664-32 0.875 in

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$563.80 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 364.998,00 mm (14.370,000 in)
    B 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    C 1.016.000,00 mm (40.000,000 in)
    D 120.142,00 mm (4.730,000 in)
    D2 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    F 240.030,00 mm (9.450,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 317.500,00 mm (12.500,000 in)
    L 604.520,00 mm (23.800,000 in)
    M 4x .406 dia
    N 2x .531 Thru, .812 C-Bore x 1.
    Q 281.686,00 mm (11.090,000 in)
    R 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    S 567.182,00 mm (22.330,000 in)
    T 233.172,00 mm (9.180,000 in)
    TH N-03
    U (Min) 142.494,00 mm (5.610,000 in)
    U (Max) 142.748,00 mm (5.620,000 in)
    V (Min) 169.976,80 mm (6.692,000 in)
    V (Max) 170.053,00 mm (6.695,000 in)
    W 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca .664-32
    Peso total 2,30 lbs

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?