7833256

7833256
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, .469-32 0.631 in, 16 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$518.73 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    B 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    C 762.000,00 mm (30.000,000 in)
    D 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    D2 50.038,00 mm (1.970,000 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    F 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    J 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    K 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    L 477.520,00 mm (18.800,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    Q 243.840,00 mm (9.600,000 in)
    R 158.750,00 mm (6.250,000 in)
    S 535.940,00 mm (21.100,000 in)
    T 205.740,00 mm (8.100,000 in)
    TH N-01
    U (Min) 102.870,00 mm (4.050,000 in)
    U (Max) 103.124,00 mm (4.060,000 in)
    V (Min) 119.964,20 mm (4.723,000 in)
    V (Max) 120.040,40 mm (4.726,000 in)
    W 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Rosca .469-32
    Peso total 1,30 lbs

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?