7829550

7829550
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$831.30 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 540.000,00 mm (21.259,843 in)
    B 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    C 1.520.000,00 mm (59.842,520 in)
    D 245.000,00 mm (9.645,669 in)
    D2 600.000,00 mm (23.622,047 in)
    D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    F 490.000,00 mm (19.291,339 in)
    G 650.000,00 mm (25.590,551 in)
    J 510.000,00 mm (20.078,740 in)
    K 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    L 859.000,00 mm (33.818,898 in)
    M 4x 16.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    P 7.600,00 mm (299,213 in)
    Q 736.600,00 mm (29.000,000 in)
    R 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    S 1.130.000,00 mm (44.488,189 in)
    T 740.000,00 mm (29.133,858 in)
    TH KM-05
    U (Min) 199.800,00 mm (7.866,142 in)
    U (Max) 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    V (Min) 249.960,00 mm (9.840,945 in)
    V (Max) 250.080,00 mm (9.845,669 in)
    W 600.000,00 mm (23.622,047 in)
    X 50.000,00 mm (1.968,504 in)
    Y 320.000,00 mm (12.598,425 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M25 x 1.5
    Peso total 4,300 kg

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 9.400 N (2.113 lbf)
    Axial Capacity 16.600 N (3.732 lbf)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?