7829549

7829549
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$660.17 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 413.000,00 mm (16.259,843 in)
    B 570.000,00 mm (22.440,945 in)
    C 1.140.000,00 mm (44.881,890 in)
    D 240.000,00 mm (9.448,819 in)
    D2 560.000,00 mm (22.047,244 in)
    D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    F 480.000,00 mm (18.897,638 in)
    G 600.000,00 mm (23.622,047 in)
    J 440.000,00 mm (17.322,835 in)
    K 365.300,00 mm (14.381,890 in)
    L 699.000,00 mm (27.519,685 in)
    M 4x 11.91 dia
    N 2x 16.66 Thru, 25.40 C-Bore x
    P 10.000,00 mm (393,701 in)
    Q 685.800,00 mm (27.000,000 in)
    R 238.000,00 mm (9.370,079 in)
    S 1.030.000,00 mm (40.551,181 in)
    T 690.000,00 mm (27.165,354 in)
    TH KM-04
    U (Min) 159.840,00 mm (6.292,913 in)
    U (Max) 160.000,00 mm (6.299,213 in)
    V (Min) 199.970,00 mm (7.872,835 in)
    V (Max) 200.070,00 mm (7.876,772 in)
    W 530.600,00 mm (20.889,764 in)
    Y 300.000,00 mm (11.811,024 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca M20 x 1
    Peso total 2,500 kg

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 8.150 N (1.832 lbf)
    Axial Capacity 14.300 N (3.215 lbf)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?