7824155

7824155
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, .586-32 0.750 in, 20 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$562.41 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 317.500,00 mm (12.500,000 in)
    B 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    C 889.000,00 mm (35.000,000 in)
    D 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    D2 439.420,00 mm (17.300,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    F 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    G 482.600,00 mm (19.000,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    L 541.020,00 mm (21.300,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    P 5.080,00 mm (200,000 in)
    Q 533.400,00 mm (21.000,000 in)
    R 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    S 807.720,00 mm (31.800,000 in)
    T 553.720,00 mm (21.800,000 in)
    TH N-02
    U (Min) 126.746,00 mm (4.990,000 in)
    U (Max) 127.000,00 mm (5.000,000 in)
    V (Min) 149.987,00 mm (5.905,000 in)
    V (Max) 150.063,20 mm (5.908,000 in)
    W 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 222.250,00 mm (8.750,000 in)

    Especificaciones

    Especificación Valor
    Tamaño del cojinete liso del extremo 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca .586-32
    Peso total 3,50 lbs

    Rendimiento

    Rendimiento Valor
    Carga estática 4.715 N (1.060 lbf)
    Axial Capacity 10.320 N (2.320 lbf)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?