7120-448-078 - Producto reemplazado

Producto 7120-448-078 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGF-D-5020-RH-EE.

Exactamente la misma tuerca de bolas, husillo y tuerca intercambiables.

7120-448-078
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 50 mm X 20 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Canal, 60000 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar
  • Z1 (precarga liviana hasta 1-2%) y Z3 (sin precarga, la holgura se mantiene por debajo de un máx. de 0.05 mm) disponible cuando se compra un conjunto

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: millimeters

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 50 mm
Avance 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 195-9725
Cantidad de surcos 2
Peso total 2,500 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 60.000 N (13.489 lbf)
Carga estática 136 kN (30.641 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?