7112-448-070 - Producto reemplazado
Producto 7112-448-070 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGF-D-3210-RH-EE. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
Exactamente la misma tuerca de bolas, husillo y tuerca intercambiables.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tuerca de bolas, 32 mm X 10 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Revestimiento simple, 33400 N
- Solo tuerca
- Calidad comprobada para un rendimiento confiable
- Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
- La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar
- Z1 (precarga liviana hasta 1-2%) y Z3 (sin precarga, la holgura se mantiene por debajo de un máx. de 0.05 mm) disponible cuando se compra un conjunto