70600

70600
Brida de la tuerca de bolas

Brida de tuerca, 3.625-12 UN-2A, Acero de aleación, 2.500 in

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$460.63 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Las bridas son un métodos sencillo y de bajo costo para montar el cubo de carga concéntrico al husillo de bolas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 2,500 in
Flange Material Acero de aleación
Rosca 3.625-12 UN-2A
Peso total 8,70 lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?