522U55U6000

522U55U6000

Riel de rodillos serie 500, 55mm, Ultraprecisión, Montaje con pernos desde abajo

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$19320.00 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Capacidades de carga líderes en la industria
  • Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson Accumax

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[B1] 53.000,0 mm (±0.05)
[F1] 16.000,0 mm
[G2] 22.000,0 mm
[J1] 48.000,0 mm
[S3] M14
[X] 60.000,0 mm

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Rodillo
Carro/Riel/Conjunto Rieles
Estilo de riel Montaje con pernos desde abajo
Tamaño 55
Longitud del riel 6.000,0 mm (236,22 in)
Clase de precisión Ultraprecisión
Material Aleación de acero
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 91,200 kg (201,062 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?