522P35U6000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Riel de rodillos serie 500, 35mm, Precisión, Montaje con pernos desde abajo
Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Capacidades de carga líderes en la industria
- Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
- Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
- Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
- Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
- Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
- Juntas modulares de campo modificable en el sitio
- Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
- Personalización con amplia oferta de accesorios
- Reemplaza a Thomson Accumax