522P25UD6000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Riel de rodillos serie 500, 25mm, Precisión, Montaje con pernos desde abajo, Aleación de acero cromado duro denso delgado
Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Capacidades de carga líderes en la industria
- Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
- Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
- Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
- Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
- Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
- Juntas modulares de campo modificable en el sitio
- Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
- Personalización con amplia oferta de accesorios
- Reemplaza a Thomson Accumax