521P15UD3000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Riel de bolas serie 500, 15mm, Precisión, Montaje con pernos desde abajo, Aleación de acero cromado duro denso delgado
Min: 50.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
- Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
- Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
- Mayor duración de la lubricación como resultado de los bolsillos de grasa incorporados en el recorrido de recirculación
- Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
- Juntas modulares de campo modificable en el sitio
- Opciones de rieles y carros desde el inventario para la entrega breve
- Personalización con amplia oferta de accesorios
- Reemplaza a Thomson AccuGlide