521H45AD6000

521H45AD6000

Riel de bolas serie 500, 45mm, Alto, Montaje con pernos desde arriba, Aleación de acero cromado duro denso delgado

Plazo:  2 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$8160.00 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Mayor duración de la lubricación como resultado de los bolsillos de grasa incorporados en el recorrido de recirculación
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario para la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson AccuGlide

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[B1] 45.000,0 mm (±0.05)
[F1] 14.000,0 mm
[F2] 20.000,0 mm
[G2] 22.000,0 mm
[J1] 37.000,0 mm
[S3] M10
[X] 105.000,0 mm

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Rieles
Estilo de riel Montaje con pernos desde arriba
Tamaño 45
Longitud del riel 6.000,0 mm (236,22 in)
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero cromado duro denso delgado
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 52,800 kg (116,404 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?