512U55B3ES5

512U55B3ES5

Carro de rodillos serie 500, 55mm, Estándar, largo, Ultraprecisión, Aproximadamente 0.13 C, Preload, ES2 + canales de lubricación individuales,

Plazo:  7 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$2112.74 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes en la industria
  • Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson Accumax

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 205.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 162.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Rodillo
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro B - Estándar, largo
Tamaño 55
Clase de precisión Ultraprecisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.13 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 6,800 kg (14,991 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 5.919 N·m (4.366 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 4.872 N·m (3.593 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 4.872 N·m (3.593 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 180.500 N (40.578 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 7.280 N·m (5.369 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 5.993 N·m (4.420 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 5.993 N·m (4.420 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 222.015 N (49.911 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 10.624 N·m (7.836 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 8.745 N·m (6.450 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 8.745 N·m (6.450 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 324.000 N (72.838 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?