512S65B1ES4

512S65B1ES4

Carro de rodillos serie 500, 65mm, Estándar, largo, Superprecisión, Aproximadamente 0.03 C, Preload, ES1 + canales de lubricación individuales,

Plazo:  7 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$2403.49 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes en la industria
  • Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson Accumax

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 90.000,0 mm
[B] 170.000,0 mm
[B2] 53.500,0 mm
[F] 14.500,0 mm
[F3] 25.500,0 mm
[G] 23.000,0 mm
[G1] 19.000,0 mm
[G2] 32.000,0 mm
[J] 76.000,0 mm
[L] 251.000,0 mm
[L1] 110.000,0 mm
[L2] 82.000,0 mm
[L3] 201.000,0 mm
[M1] 13.000,0 mm
[N] 142.000,0 mm
[O] 15.000,0 mm
[P] 51.000,0 mm
[S2] M16

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Rodillo
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro B - Estándar, largo
Tamaño 65
Clase de precisión Superprecisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.03 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 13,500 kg (29,762 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 11.640 N·m (8.585 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 295.000 N (66.319 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 14.317 N·m (10.560 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 362.850 N (81.572 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 20.912 N·m (15.424 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 530.000 N (119.149 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?