512S25D1N

512S25D1N

Carro de rodillos serie 500, 25mm, Angosto, largo, Superprecisión, Aproximadamente 0.03 C, Preload, Depósito de aceite adicional,

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1101.82 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes en la industria
  • Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson Accumax

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 33.500,0 mm
[L] 128.800,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 79.400,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Rodillo
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro D - Angosto, largo
Tamaño 25
Clase de precisión Superprecisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.03 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,726 kg (1,601 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 576 N·m (425 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 39.100 N (8.790 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 708 N·m (522 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 48.093 N (10.812 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 1.035 N·m (763 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 936 N·m (690 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 936 N·m (690 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 70.300 N (15.804 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?