512S25A2G1

512S25A2G1

Carro de rodillos serie 500, 25mm, Estándar, Superprecisión, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Engrasado con Mobilux EP2,

Plazo:  3 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$548.38 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes en la industria
  • Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson Accumax

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[G2] 13.000,0 mm
[J] 29.500,0 mm
[L] 81.000,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 60.000,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S2] M8

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Rodillo
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro A - Estándar
Tamaño 25
Clase de precisión Superprecisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.08 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 0,700 kg (1,543 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 408 N·m (301 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 27.700 N (6.227 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 502 N·m (370 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 34.071 N (7.659 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 733 N·m (541 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 476 N·m (351 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 476 N·m (351 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 49.800 N (11.195 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?