512P55C3Z

512P55C3Z

Carro de rodillos serie 500, 55mm, Angosto, Precisión, Aproximadamente 0.13 C, Preload, Raspador metálico,

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1297.12 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes en la industria
  • Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson Accumax

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 80.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 19.000,0 mm
[J] 67.000,0 mm
[L] 174.500,0 mm
[L1] 75.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 19.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[S2] M12

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Rodillo
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro C - Angosto
Tamaño 55
Clase de precisión Precisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.13 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 4,588 kg (10,115 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 4.325 N·m (3.190 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 2.637 N·m (1.945 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 131.900 N (29.652 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 5.320 N·m (3.924 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 3.244 N·m (2.393 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 162.237 N (36.472 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 7.771 N·m (5.732 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 4.738 N·m (3.495 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 4.738 N·m (3.495 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 237.000 N (53.280 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?