512P45C2NC

512P45C2NC

Carro de rodillos serie 500, 45mm, Angosto, Precisión, Aproximadamente 0.08 C, Preload, Depósito de aceite adicional,

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1328.05 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes en la industria
  • Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson Accumax

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.000,0 mm
[L] 175.500,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 100.000,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[S2] M10

Especificaciones

Especificación Valor
Bola/Rodillo Rodillo
Carro/Riel/Conjunto Carro
Carro C - Angosto
Tamaño 45
Clase de precisión Precisión
Material Aleación de acero
Precarga Aproximadamente 0.08 C
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 3,112 kg (6,861 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 100 km 2.577 N·m (1.901 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 100 km 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 100 km 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 100 km 93.400 N (20.997 lbf)
Momento de desplazamiento dinámico [mx] de 50 km 3.170 N·m (2.338 lbf·ft)
Momento de paso dinámico [my] de 50 km 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Momento de guiñada dinámico [mz] de 50 km 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 114.882 N (25.827 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 4.621 N·m (3.408 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 167.500 N (37.655 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?